SRPM20330-22-C-N-08-L25S

Art.nr.
4187903
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
Type afstelling Handmatig
Ruimte 20330
Qmax kleppen [l/min] 100
Q productfamilie [l/min] 0 - 80
Productfamilie SRPM
Debietbereik [l/min] 0 - 25
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 20
Benaming object SRPM20330-22-C-N-08-L25S
Pmax [bar] 315
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 4187903
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Productbrochure NL

(0.85 MB)

SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Productbrochure EN

(0.85 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)