PDBM06020Z-31-C-N-060V060-0

Art.nr.
4162472
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
Spoel Zonder spoel
Debiet consument, prod. F 0 - 8
Functie Prop. drukaflaatklep
Drukinstelling [bar] 60
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 40-1836
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 06020
Qmax kleppen [l/min] 7
Productfamilie PDBM06020Z
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 350
Connectortype Zonder spoel
Functie Schotelklep
Drukinstellingsbereik [bar] 0 - 60
Nom. maat 6
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Productbrochure NL

(0.34 MB)

PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Productbrochure EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)