DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-24DG

Art.nr.
4156574
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
Aanvullende functie Met magneetklep-ontluchting
Versie Hoog gedempt, geen aflaatboring
Regeldruk-versch. [bar] 6
Drukinstelling [bar] 200
Standaard Druckwaage
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 12121
Qmax kleppen [l/min] 90
Productfamilie DWM12121ZDMY
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 350
Connectortype G
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 90
Drukinstellingsbereik [bar] 0-230
Nom. maat 12
Benaming object DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-24DG
Pmax [bar] 250
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 4156574
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)