SRE1-G1/4-01X/2,3-2,3

Art.nr.
4136695
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
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 05520
Qmax kleppen [l/min] 15
Q productfamilie [l/min] 0.25 - 15
Productfamilie SRE1
Instelwaarde debiet [l/min] 2,3
Debietbereik [l/min] 2.3 - 3
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 5
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Productbrochure NL

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Productbrochure EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)