Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Nominale druk [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nominale druk [bar] | 0.5 |
Bevestigingsmoer | Zonder (bev. moer) |
Bevestigingsschroef, FSA | 12LR |
Contrastschijf | Zonder |
Materiaal, frame, FSA | Aluminium |
Materiaal, connector, FSA | Aluminium |
Aanvullende functie (+ banjobout) | Zonder |
Pijpmateriaal | Glas |
Pijpgeometrie | Rond |
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje | NBR |
Nom. maat FSA/FSK | 88 |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Productbrochure
NL
(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Productbrochure
EN
(0.57 MB)