-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Modelcode CX | CX DBV |
---|---|
Afdichting, statisch | FPM |
Kv-waarde, CX, direct gest. [m³/h] | 8.3 |
Materiaal behuizing CX | RVS V2A / 1.4305 |
Aansluitmaat CX | G 1 |
Nominale maat DN CX | 15 |
Nominale druk – CX | 5–64 bar |
Serie CX | 2/2-weg |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4090752 CX DBV 15 064 G1 F P 110V EK EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
4090752 CX DBV 15 064 G1 F P 110V EK EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Productbrochure
NL
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Productbrochure
EN
(2.69 MB)