LD-CCE 32 H 6 2W/N

Art.nr.
4085394
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
Ruimte ISO7368 09-5-1-16
Productfamilie LD-CCE .. 2W
Nom. maat 32
Pmax [bar] 420
Afdichtingsmateriaal NBR
M20003657 LD
M20003659 2W
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 1
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 6
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Uitvoering Cartridgekleppen (logica)
M20003676 0

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Productbrochure NL

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Productbrochure EN

(3.46 MB)