Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Ruimte | ISO7368 08-3-1-16 |
---|---|
Productfamilie | LD-CCE .. RM |
Nom. maat | 25 |
Pmax [bar] | 420 |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | RM |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 3 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 6 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 6 |
Uitvoering | Cartridgekleppen (logica) |
M20003676 | 0 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Productbrochure
NL
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Productbrochure
EN
(3.46 MB)