DBM12120AP-01-C-N-125V

Art.nr.
4063300
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Ontlastingsklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 12120A
Qmax kleppen [l/min] 200
Productfamilie DBM12120AP
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 200
Drukinstellingsbereik [bar] 5 - 125
Nom. maat 12
Benaming object DBM12120AP-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 4063300
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Productbrochure NL

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Productbrochure EN

(0.41 MB)