DB10SE-02-C-N-020 @ 6 l/min

Art.nr.
4051193
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
Aanvullende functie Met ontlastingsaansluiting
Versie Geen
Drukinstelling [bar] 14
Standaard Ontlastingsklep
Type afstelling Niet-regelbaar
Ruimte FC10-S3
Qmax kleppen [l/min] 120
Productfamilie DB10SE
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 14 - 19
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 120
Drukinstellingsbereik [bar] 14
Nom. maat 10
Benaming object DB10SE-02-C-N-020 @ 6 l/min
Pmax [bar] 100
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 4051193
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Productbrochure NL

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Productbrochure EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)