WKH10D/14-11-C-N-130

Art.nr.
4024495
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 3/2 stuurklep
Bediening Hydraulisch
Klepserie WKH10D/14-11
Ruimte FC10-4
Qmax kleppen [l/min] 40
Productfamilie WKH10D/14-11
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 15 - 350
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 40
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 40
Nom. maat 10
Benaming object WKH10D/14-11-C-N-130
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 4024495
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)