DR16P-01-C-N-180V §0605

Art.nr.
4010505
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Drukregelklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC16-3
Qmax kleppen [l/min] 240
Productfamilie DR16P
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 30 - 228
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 240
Drukinstellingsbereik [bar] 30 - 124
Nom. maat 16
Benaming object DR16P-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 4010505
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Productbrochure NL

(0.31 MB)

DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Productbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)