-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Aanvullende functie | Bewaking schakelstand |
---|---|
Model | Type conische schotel |
Functie | Terugslagklep |
Type afstelling | Niet beschikbaar |
Ruimte | FC10 -2 |
Qmax kleppen [l/min] | 80 |
Productfamilie | RV10A |
Barstdruk [bar] | 0,35 |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 80 |
Nom. maat | 10 |
Benaming object | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmax [bar] | 350 |
Type besturing | Direct gestuurd |
Type installatie | UNF |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Uitvoering | Cartridge |
Materiaalnummer | 3987381 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
NL
(0.12 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
EN
(0.12 MB)