DB16PY-01-C-N-087V-0

Art.nr.
3983121
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
Aanvullende functie Met magneetklep-ontluchting
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Ontlastingsklep
Spoeluitvoering 40-1836
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC16-2
Qmax kleppen [l/min] 300
Productfamilie DB16PY
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Connectortype Zonder spoel
Spoel Zonder spoel
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 300
Drukinstellingsbereik [bar] 5 - 60
Nom. maat 16
Benaming object DB16PY-01-C-N-087V-0
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3983121
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

DB16PY-01 Pressure relief valve
Productbrochure NL

(0.41 MB)

DB16PY-01 Pressure relief valve
Productbrochure EN

(0 MB)