DRV-10-11.6/0

Art.nr.
397863
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
Aanvullende functie Fijne gasklepspindel
Model Verzinkt oppervlak
Type afstelling Handmatig
Ruimte Leidingaansluiting
Qmax kleppen [l/min] 60
Q productfamilie [l/min] 0 - 60
Productfamilie DRV-10
Barstdruk [bar] 0,5
Debietbereik [l/min] 0 - 60
Functie Schotelklep
Functie Gasklep met terugslagventiel
Nom. maat 10
Benaming object DRV-10-11.5/0
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 397863
Uitvoering Leiding

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Productbrochure NL

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Productbrochure EN

(0.41 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)