4WEW 6 E S01-12DG/V

Art.nr.
3977867
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
Type, handmatige overbrugging Verborgen handmatige overbrugging    
Model Soft-shift
Handmatige overbrugging Ja
Functie 4/3 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie 4WEW 6 E
Ruimte ISO 4401-03-02-0-05
Qmax kleppen [l/min] 80
Productfamilie 4WEW 6 E
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel 12 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 80
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 80
Nom. maat 6
Benaming object 4WEW 6 E S01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3977867
Materiaalnummer, spoel OP AANVRAAG
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Productbrochure NL

(1.27 MB)

4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Productbrochure EN

(1.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)