Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Ruimte | ISO7368 BD-10-2-A |
---|---|
Qmax kleppen [l/min] | 1.800 |
Productfamilie | LLCM-CAE 40 |
Nom. maat | 40 |
Pmax [bar] | 350 |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
M20003657 | LLCM |
M20003659 | X |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 1 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 1 |
Uitvoering | Cartridgekleppen (logica) |
M20003676 | 60 |