PDB08PY-01-C-N-165V-0

Art.nr.
3949678
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
Spoel Zonder spoel
Debiet consument, prod. F 0 - 60
Functie Prop. drukaflaatklep
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 50-1836
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC08-2
Qmax kleppen [l/min] 60
Productfamilie PDB08PY
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Connectortype Zonder spoel
Functie Spoelklep
Drukinstellingsbereik [bar] 5 - 115
Nom. maat 8
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
PDB08PY-01 Proportional pressure relief valve
Productbrochure NL

(0.3 MB)

PDB08PY-01 Proportional pressure relief valve
Productbrochure EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)