Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Aanvullende gegevens | V=Viton |
Meettechniek | AC=met AS & CS |
Filtratieklasse | Z=zonder filterelement |
Filtermateriaal | Z=zonder |
Spanning | A=400V-50Hz-3Ph |
Versie | 3=stationair met verwarming |
Bedrijfsmedium | X=HFD-vloeistoffen |
Grootte en nominaal debiet | 10/15=15l/min |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

FAM10/15-P Gebruiks- en onderhoudsinstru
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(8.17 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Gebruiks- en onderh
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(4.06 MB)

FAM10/15-P Gebruiks- en onderhoudsinstru
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(5.29 MB)

FAM10-95 2/2 Besturing Comfort Bediening
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(3.44 MB)