WK10Y-40-C-N-0

Art.nr.
3926291
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
Model Red. stromingsweerstand
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model dp geoptimaliseerd
Handmatige overbrugging Nee
Functie 4/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WK10Y-40
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte FC10-4
Qmax kleppen [l/min] 52
Productfamilie WK10Y-40
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 0 - 250
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 52
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 52
Nom. maat 10
Benaming object WK10Y-40-C-N-0
Pmax [bar] 250
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3926291
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.29 MB)

WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)