PDR08-12-C-N-300-0

Art.nr.
3910013
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
Spoel Zonder spoel
Debiet consument, prod. F 0 - 17
Functie Prop. drukreduceerklep
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Uitgebreid drukregelbereik
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 50-1836
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC08-3
Qmax kleppen [l/min] 20
Productfamilie PDR08-12
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 207
Connectortype Zonder spoel
Drukinstellingsbereik [bar] 0 - 207
Nom. maat 8
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)