FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP

Art.nr.
3904969
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
Andere kenmerken Geen
Schakelpunten 1SP
Materiaal, connector, FSK PA
Connectorontwerp FSK Zijkant (M8x1 – 3P)
Nominale druk [MPa] 0.05
Nominale druk [bar] 0.5
Oppervlaktebescherming Staal, verzinkt (schr. + moer)
Bevestigingsmoer Met (bev. moer)
Contrastschijf Neutraal
Bevestigingsschroef FSK M12
Aanvullende functie (+ banjobout) Zonder
Materiaal, frame, FSK Aluminium
Pijpmateriaal Glas
Pijpgeometrie Rond
Schakelfunctie FSK Wisselcontact (wissel)
Plug connector ontwerp FSK M8x1 – (3-polig)
Pakking/O-ring 0
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje NBR
Nom. maat FSA/FSK 76
Model, FSA / FSK FSKF
Certificering/testcertificaat Geen certificering

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure NL

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Productbrochure NL

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Productbrochure EN

(3.22 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Productbrochure NL

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Productbrochure EN

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Productbrochure NL

(0.57 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Productbrochure EN

(0.57 MB)