DLM12121P-01-C-N-10-350V

Art.nr.
3903008
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
Aanvullende functie Geen
Versie Drukverschil schakelen 10%
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Accumulator-oplaadklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 12121
Qmax kleppen [l/min] 200
Productfamilie DLM12121P
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 200
Drukinstellingsbereik [bar] 5 - 350
Nom. maat 12
Benaming object DLM12121P-01-C-N-10-350V
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3903008
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)