IXU-1-S-G-K-Z-BM-Z

Art.nr.
3884509
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens Zonder
Meetapparatuur Zonder
Verstoppingsindicator VM 2 BM.1
Spanning 480V-60Hz-3f
Type pomp Tandwielpomp met motor
Type Stationair
Maat 1 IX element, ~2,2l/min
Voorfilteren Zonder