SRP12-01-C-N-22.5H

Art.nr.
3827337
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
Type afstelling Handmatig
Ruimte FC12-3
Qmax kleppen [l/min] 120
Q productfamilie [l/min] 20 - 105
Productfamilie SRP12
Debietbereik [l/min] 50 - 85
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 12
Benaming object SRP12-01-C-N-22.5H
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3827337
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SRP12 3-Way Flow Regulator
Productbrochure NL

(0.25 MB)

SRP12 3-Way Flow Regulator
Productbrochure EN

(0.25 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)