CX EX-3/2-D/C-2/10/020/014/ 24V

Art.nr.
3825310
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
Handmatige bediening CX Zonder handmatig overbrugging
Positiebewaking CX Zonder schakelaar positieweergave
Montagebeugel CX Zonder montagebeugel
Modelcode CX CX EX 3/2
Afdichting klepzitting FPM
Afdichting, dynamisch PTFE
Afdichting, statisch FPM
Elektr. aansluiting, hoofdmagneetklep Met GSD EN 175301-803 (WS)
Energieverbruik [W] 23
Spanning van hoofdmagneetklep [V] 24 V DC
Kv-waarde, CX, direct gest. [m³/h] 2.5
Materiaal behuizing CX Messing
Aansluitmaat CX G 1/4
Nominale maat DN CX 10
Nominale druk – CX 0–20 bar
Schakelfunctie CX NC
Serie CX 3/2-weg
Certificering/testcertificaat ATEX

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Productbrochure NL

(0.32 MB)

CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Productbrochure EN

(0.32 MB)