4WERA 10 D S01-12DG/V

Art.nr.
3803743
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Positiebewaking
Handmatige overbrugging Nee
Functie 4/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie 4WERA 10 D
Ruimte ISO 4401-05-04-0-05
Qmax kleppen [l/min] 120
Productfamilie 4WERA 10 D
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 320
Spoel 12 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 120
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 120
Nom. maat 10
Benaming object 4WERA 10 D S01-12DG/V
Pmax [bar] 320
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3803743
Materiaalnummer, spoel OP AANVRAAG
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Productbrochure NL

(1.25 MB)

4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Productbrochure EN

(1.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)