4WER0 6 E S01-12DG/V

Art.nr.
3803702
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Positiebewaking
Handmatige overbrugging Nee
Functie 4/3 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie 4WER0 6 E
Ruimte ISO 4401-03-02-0-05
Qmax kleppen [l/min] 80
Productfamilie 4WER0 6 E
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel 12 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 80
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 80
Nom. maat 6
Benaming object 4WER0 6 E S01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3803702
Materiaalnummer, spoel OP AANVRAAG
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Productbrochure NL

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Productbrochure EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)