Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Aansluitingen | SAE, metrische draad |
---|---|
Positie, aansluitingen 1 | Radiaal |
Afdichtingen | Viton |
Schacht | ISO gespiede as Ø32mm |
Montageflens | SAE D montageflens 2-gaats |
Richting van rotatie | Rechtsom draaien |
Verplaatsing | 250 |
Grootte | PGI103-6 |