Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Doorvoer | Enkele p. met voorb. voor doorv. |
---|---|
Positie, aansluitingen 1 | Radiaal |
Controller | Drukontlastingsklep, Lastafhankelijke regeling |
Afdichtingen | NBR |
Schacht | ISO gespiede as Ø20mm |
Montageflens | ISO montageflens Ø80 4-gaats |
Richting van rotatie | Rechtsom draaien |
Verplaatsing | 16 |
Instelbereik | 20–250 |
Grootte | PVV103-05 |