WS08C-01-C-N-24DG

Art.nr.
3778048
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 3/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WS08C-01
Spoeluitvoering 50-1836
Ruimte FC08-3
Qmax kleppen [l/min] 22
Productfamilie WS08C
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel 24 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 22
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 22
Nom. maat 8
Benaming object WS08C-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3778048
Materiaalnummer, spoel 915142
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Productbrochure NL

(0.32 MB)

WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Productbrochure EN

(0.32 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Productbrochure NL

(0.79 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Productbrochure EN

(0.79 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Productbrochure NL

(0.42 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Productbrochure EN

(0.42 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)