RSM10121-01-C-N-5-H420V

Art.nr.
3745619
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
Resolutie 20
Functie Balanceerklep
Pilot ratio 5
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 10121
Qmax kleppen [l/min] 60
Productfamilie RSM10121
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 27 - 420
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 60
Drukinstellingsbereik [bar] 240 - 420
Nom. maat 10
Benaming object RSM10121-01-C-N-5-H420V
Pmax [bar] 420
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3745619
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RSM10121 Counterbalance Valve
Productbrochure NL

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Productbrochure EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)