DB4E-01X-200FP170

Art.nr.
3742029
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] 170
Standaard Ontlastingsklep
Type afstelling Gereedschap met afsluitdop
Ruimte 06020
Qmax kleppen [l/min] 30
Productfamilie DB4E
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 630
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 30
Drukinstellingsbereik [bar] 10 - 200
Nom. maat 4
Benaming object DB4E-01X-200FP170
Pmax [bar] 630
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3742029
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB4E Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)