FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-A-2

Art.nr.
3736074
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens Z=serie
Meettechniek A=met AS
Filtratieklasse Z=zonder filterelement
Filtermateriaal Z=zonder
Spanning H=440V-60Hz-3Ph
Versie 4=mobiel met verwarming
Bedrijfsmedium M=minerale olie
Grootte en nominaal debiet 10/15=15l/min

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FAM10/15-P Gebruiks- en onderhoudsinstru
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(8.17 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Gebruiks- en onderh
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(4.06 MB)

FAM10/15-P Gebruiks- en onderhoudsinstru
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(5.29 MB)

FAM10-95 2/2 Besturing Comfort Bediening
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(3.44 MB)