WSM03230D-01-C-V-24DG

Art.nr.
3711450
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 3/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WSM03230D-01
Spoeluitvoering 50-1836
Ruimte 03230
Qmax kleppen [l/min] 12
Productfamilie WSM03230D
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 500
Spoel 24 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 12
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 12
Nom. maat 3
Benaming object WSM03230D-01-C-V-24DG
Pmax [bar] 500
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3711450
Materiaalnummer, spoel 915142
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.45 MB)

WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)