IXU-4-M-G-O-1-BM-Z/-SKDK-PKZ

Art.nr.
3706259
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens Drukslang met interne draad 5 m
Meetapparatuur Zonder
Verstoppingsindicator VM 2 BM.1
Spanning 460V-60Hz-3f
Type pomp Tandwielpomp met motor
Type Mobiel
Maat 4 IX elementen, ~8,9l/min
Voorfilteren OLF-5/4 Toploader