Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/ECO/TT NBR (k

Art.nr.
369572
Naar bovenliggende productgroep
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Meer informatie
Materiaal olieklep Koolstofstaal
Voorkeurmodellen Nee
Volume SB min. 4, 4 - 0
Aansluittype (vloeistof) Standaard, draad*
Volume SB max. 6, 6 - 0