Zoekresultaten voor: ‘BL700-6-D8-2.0-A*00’
146
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
De HEZ-Picolo 0 elektrische cilinder is een lineaire actuator met een krachtbereik tot 1,8 kN.<br /> Hij kan worden gebruikt in de machine- en installatietechniek en in de gebouwentechniek <br />en wordt vooral gekenmerkt door zijn slanke ontwerp dat maximaal gebruik maakt van de verhouding tussen installatieruimte en vermogensdichtheid. <br />Het visueel aantrekkelijke ontwerp en de weerbestendige behuizing van geanodiseerd aluminium of roestvrij staal maken hem ook geschikt voor installatie in zichtbare ruimten <br />en hij kan worden gebruikt voor verstelfuncties met incidentele bewegingen die vergelijkbaar zijn met S3-bedrijf.<br />
Productcategorie
Procesfilter medium en hoge druk - enkele en dubbele filter<p><strong>Kenmerken</strong></p><ul><li class="libreak">Roestvrijstalen leidingfilters voor universeel gebruik</li><li class="libreak">Verkrijgbaar als omkeerbaar dubbelfilter voor debieten tot 8 m3/h</li><li class="libreak">Scheiding van vaste deeltjes van vloeistoffen</li></ul><p><strong>Voordelen</strong></p><ul><li class="libreak">Optimale aanpassing aan de toepassing dankzij verschillende maten, materialen en afdichtingsmaterialen</li><li class="libreak">Bewaking van verstoppingen door middel van een aan het filter bevestigde verstoppingsindicator:<br /> - Visueel<br /> - Elektrisch<br /> - Visueel-elektrisch</li><li class="libreak">Zelfontluchtend filter</li><li class="libreak">Geplisseerde filterelementen met groot filteroppervlak (Chemicron®-metaalvezel en gaas)</li><li class="libreak">Regenereerbare filterelementen besparen kosten voor verwijdering en vervanging<br /></li></ul>
Productcategorie
Stroomregelkleppen van BIERI zijn geschikt voor drukken tot 700 bar en een debiet tot 25 l/min. Verkrijgbaar in maat 6 volgens DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Productcategorie
<ul><li class="libreak">4 richtingen / 2 posities</li><li class="libreak">richtingsspoelklep / richtingsschotelklep</li></ul>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center