DWM08130Z-22-C-N-10

Art.nr.
3631680
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
Aanvullende functie Geen
Versie Gedempt, geen aflaatboring
Regeldruk-versch. [bar] 10
Standaard Druckwaage
Type afstelling Niet-regelbaar
Ruimte 08130
Qmax kleppen [l/min] 40
Productfamilie DWM08130Z
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 17
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 40
Nom. maat 8
Pmax [bar] 250
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DWM08130Z Pressure Compensator
Productbrochure NL

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Productbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)