PWS10Z-11-C-N-H40-24PG-18.0

Art.nr.
3601805
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
Spoel 24 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 100
Functie Prop. richtingsklep
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 50-1836
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC10 -2
Qmax kleppen [l/min] 100
Productfamilie PWS10Z
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Nom. maat 10
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel 3179953
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Productbrochure NL

(0.65 MB)

PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Productbrochure EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)