WSM06020Y-70M-C-N-0

Art.nr.
3590845
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
Model Direct gestuurd
Type, handmatige overbrugging Handmatige overbrugging druk        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Ja
Functie 2/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WSM06020Y-70
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte 06020
Qmax kleppen [l/min] 3
Productfamilie WSM06020Y-70
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 3
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 3
Nom. maat 6
Benaming object WSM06020Y-70M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3590845
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WSM06020Y-70 2/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.24 MB)

WSM06020Y-70 2/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.24 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)