WSM20121V-01-C-N-0

Art.nr.
3588154
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 2/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WSM20121V-01
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte 20121
Qmax kleppen [l/min] 350
Productfamilie WSM20121V
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 5 - 420
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 17.5 - 350
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 17.5 - 350
Nom. maat 20
Benaming object WSM20121V-01-C-N-0
Pmax [bar] 420
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3588154
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.29 MB)

WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)