Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Nominale druk [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nominale druk [bar] | 0.5 |
Oppervlaktebescherming | Roestvrij staal (schr. + moer) |
Bevestigingsmoer | Met (bev. moer) |
Bevestigingsschroef, FSA | M12 |
Contrastschijf | HYDAC met thermometer |
Materiaal, frame, FSA | RVS |
Materiaal, connector, FSA | PA |
Aanvullende functie (+ banjobout) | Zonder |
Pijpmateriaal | PA |
Pijpgeometrie | Ovaal |
Pakking/O-ring | 0 |
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje | FPM |
Nom. maat FSA/FSK | 254 |
Model, FSA / FSK | FSA |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Productbrochure
NL
(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Productbrochure
EN
(0.57 MB)