CSM1310-2-1-W/N/X60/O60-AS

Art.nr.
3545947
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Stopcontact Analoge uitgang (4–20mA)
Aanvullende gegevens Met AquaSensor AS1000
Voedingsspanning, motor-pompmodule 230/400-50-3 265/460-60-3
Hydraulische versie Pomp, inlaatdruk-stabiel
Behuizing CS CS1000, zonder display
ISO-codeformaat ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Vloeistof Voor standaard minerale oliën

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Professional fluid monitoring
Productbrochure NL

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Productbrochure EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure NL

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Productbrochure NL

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Productbrochure EN

(1.7 MB)