FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP

Art.nr.
3533091
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
Andere kenmerken Geen
Schakelpunten 2SP
Materiaal, connector, FSK Aluminium
Connectorontwerp FSK Zijkant (M8x1 – 3P)
Nominale druk [MPa] 0.05
Nominale druk [bar] 0.5
Oppervlaktebescherming Staal, verzinkt (schr. + moer)
Bevestigingsmoer Met (bev. moer)
Contrastschijf HYDAC
Bevestigingsschroef FSK M12
Aanvullende functie (+ banjobout) Zonder
Materiaal, frame, FSK RVS
Pijpmateriaal Glas
Pijpgeometrie Rond
Schakelfunctie FSK Wisselcontact (wissel)
Plug connector ontwerp FSK M8x1 – (3-polig)
Pakking/O-ring 0
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje NBR
Nom. maat FSA/FSK 381
Model, FSA / FSK FSKV
Certificering/testcertificaat Geen certificering

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure NL

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure EN

(1.13 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Productbrochure NL

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Productbrochure EN

(0.67 MB)