DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.18.141

Art.nr.
3509867
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
Drukinstelling CE [bar, l/min] 141BAR,18L/MIN
Aanvullende functie Geen
Versie CE+ TÜV-typegoedkeuring
Standaard Ontlastingsklep CE+TÜV
Type afstelling Afgesloten met afsluitdop
Ruimte 06020
Qmax kleppen [l/min] 28
Productfamilie DB4E
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 90 - 360
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 28
Nom. maat 4
Benaming object DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.18.141
Pmax [bar] 360
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3509867
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Productbrochure NL

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Productbrochure EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)