-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Handmatige bediening CX | Zonder handmatig overbrugging |
---|---|
Positiebewaking CX | Zonder schakelaar positieweergave |
Montagebeugel CX | Zonder montagebeugel |
Modelcode CX | CX07 (2/2 - F) |
Afdichting klepzitting | PTFE |
Afdichting, dynamisch | PTFE |
Afdichting, statisch | FPM |
Materiaal behuizing CX | Messing |
Aansluitmaat CX | G 1/2 |
Nominale maat DN CX | 15 |
Nominale druk – CX | 0–120 bar |
Schakelfunctie CX | NC |
Serie CX | 2/2-weg |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure
NL
(0.86 MB)
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Productbrochure
EN
(0.86 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(0.8 MB)