ZW-2SR06-01- AAB -10- N

Art.nr.
3493792
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
Positie klep Meter-out poort A en B
Type afstelling Handmatig
Ruimte ISO 4401-03-02-0-05
Qmax kleppen [l/min] 30
Q productfamilie [l/min] 0 - 30
Productfamilie ZW-2SR06
Debietbereik [l/min] 0 - 10
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 6
Benaming object ZW-2SR06-01- AAB -10- N
Pmax [bar] 250
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3493792
Uitvoering Sandwichplaten

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Productbrochure NL

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Productbrochure EN

(4.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)