VP-DBP10 210V S01/N

Art.nr.
3493342
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Ontlastingsklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte ISO 6264-08-13-*-97
Qmax kleppen [l/min] 400
Productfamilie VP-DBP10
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 3.5 - 350
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 400
Drukinstellingsbereik [bar] 3,5 - 210
Nom. maat 10
Benaming object VP-DBP10 210V S01/N
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3493342
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)