VP-PDB6 140 D01-24PG/N

Art.nr.
3493316
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
Spoel 24 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 2
Functie Prop. drukaflaatklep
Type, handmatige overbrugging Verborgen handmatige overbrugging    
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 0
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte ISO 4401-03-02-0-05
Qmax kleppen [l/min] 5
Productfamilie VP-PDB6
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukinstellingsbereik [bar] 3 - 140
Nom. maat 6
Pmax [bar] 140
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.37 MB)

VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.37 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)